Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

DW

Elektrischer Druckschalter

DW elektrischer Druckschalter
DW elektrischer Druckschalter

Elektrische Druckschalter überwachen den Betriebsdruck der Pumpe. Diese werden am Druckauslass der Pumpe montiert und schalten die Pumpe ab, wenn ein Überdruck im nachfolgenden System auftritt.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Schützt das System vor Schäden durch Überdruck
  • Alle Parameter können über die Tastatur eingestellt werden
  • Einstellbare Tastensperre
  • Robuste Bauweise, vibrations- und stoßfest
  • Langzeitstabilität
SKF logo