Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

EDW

Enddruckwächtereinheit

EDW Enddruckwächtereinheit
EDW Enddruckwächtereinheit

EDW Enddruckwächtereinheiten sind wichtige Komponenten in einem Zweileitungs-Schmiersystem. Diese zur Überwachung des Systems ausgelegten Schalter erkennen den Druck am Ende der entsprechenden Hauptleitung und starten den Umschaltvorgang. Wird der Druck am Ende der Leitung innerhalb eines gewissen Zeitraums nicht erreicht, wird ein Fehlersignal an die elektronische Steuereinheit ausgegeben.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Steuert die korrekte Funktionsweise der Pumpe und der Umschalteinheit
  • Überwacht das Rohrleitungssystem auf Leckagen
  • Mit Endschaltern oder mit elektronischen Druckschaltern mit LED-Anzeige verfügbar
  • Bewährte, robuste Ausführung für schwierige Bedingungen
SKF logo