Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Analoger Ultraschallsensor

Für Schmierstoffbehälter mit einem Fassungsvermögen von mehr als fünf Litern

SKF Ultraschallsensor
SKF Ultraschallsensor
SKF Ultraschallsensor

Der praktisch wartungsfreie SKF Ultraschallsensor misst berührungslos den Abstand zur Schmierstoffoberfläche. In Abhängigkeit der eingestellten Fenstergrenzen wird ein füllstandsproportionales Analogsignal ausgegeben.

Eine zweifarbige Leuchtdiode zeigt Betrieb und Zustand des Analogausganges an.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Zuverlässige Füllstandsüberwachung
  • Einfachere Wartung
  • Verbesserte Überwachung der Pumpenfunktion
  • Keine Blindzonen im Behälter
  • Analogausgang
  • Leer- und Vollmeldungen
SKF logo