Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

DU 1

Umsteuerung

DU 1 Umsteuerung
DU 1 Umsteuerung

DU 1 Umsteuerungen sind zur Verwendung in Zweileitungs-Schmiersystemen ausgelegt. Die Pumpe fördert über diese Umsteuerungen abwechselnd Schmierstoff in eine der beiden Hauptleitungen. Die andere Hauptleitung ist gleichzeitig mit dem Rücklauf der Pumpe verbunden. Der Schaltdruck ist einstellbar.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Zuverlässig, auch für steife Fette
  • Der Umschaltvorgang wird automatisch gestartet, sobald der vorgegebene Druck erreicht ist
  • Maximaler Betriebsdruck von 350 bar, 5 076 psi
  • Verschiedene Einbaulagen
  • Effizienter Betrieb in einem Temperaturbereich von
    –20 bis +80 °C; –4 to +176 °F
  • Optionaler Überwachungssschalter

Konfigurieren Sie das Produkt bedarfsgerecht und laden Sie die CAD-Datei herunter

SKF logo