Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

EMU 3

Elektrisch angetriebene Umsteuerung

EMU 3
EMU 3

Die elektrisch angetriebene Umsteuerung EMU 3 ist für die Verwendung mit Zweileitungssystemen ausgelegt. Es ist besonders für ausgedehnte Zweileitungssysteme in Kombination mit pneumatisch angetriebenen Versorgungspumpen mit großen Durchflussmengen geeignet.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Verfügt über eine Mittelstellung mit der Option, beide Hauptleitungen während der Pause zum Pumpenbehälter hin zu entlasten
  • Die Systembauteile stehen so eine kürzere Zeit unter Druck und haben eine längere Lebensdauer
  • Das Risiko des Ausblutens (Trennung von Seife und Öl) wird reduziert
  • Große Anschlussgewinde ermöglichen größere Leitungsdurchmesser bis 30 mm (11/4 in) und große Leitungslängen.

Konfigurieren Sie das Produkt bedarfsgerecht und laden Sie die CAD-Datei herunter

SKF logo