Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

SF10

Pneumatisch betätigtes Ventil zur Verwendung in SKF EasyRail Track Anlagen

Das Fettregelventil steuert die Zufuhr des Schmierstoffs in Zweileitungssystemen, z. B. bei kurvenabhängiger Schmierung (Sprühdüsen links/rechts) oder streckenabhängiger Schmierung (Sprühdüsen vorn/hinten).

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl und Fließfett der NLGI-Klassen 000 und 00
  • Schmierstoffdruck: 100 bar
  • Luftdruck: 6 - 10 bar
  • Betriebstemperatur: –25 bis +80 °C

Unterlagen zum Thema

SKF logo