Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Will you accept SKF cookies?

Farbversorgungssysteme für die grafische Industrie

Maßgeschneiderte Systemlösungen für die Farbversorgung Ihrer Druckmaschine

Versorgung mit Druckfarbe während der Druckprozesse mit Bogenoffset
Versorgung mit Druckfarbe während der Druckprozesse mit Rollenoffset

Automatisierung und Zentralisierung der Farbversorgung in Ihrer Druckerei – das ist unsere Aufgabe. Mit unserer Erfahrung verfügen wir über maßgeschneiderte Systemlösungen für jeden Prozessablauf. Egal ob Versorgung aus Kartuschen, Dosen, Wechselfässern oder aus größeren Gebinden wie Containern für Tankanlagen – SKF hat die Lösung. Die Farben werden dabei vom Lieferbehälter des Druckfarbenherstellers direkt bis an die Maschinen bzw. Farbkästen gefördert und benötigen keinerlei zusätzliche Eingriffe.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Farbversorgungsanlagen sind geschlossene Pumpensysteme zur automatischen Förderung von Druckfarben. Durch das geschlossene System wird der Hautkontakt mit Druckfarben vermieden – besonders bei Verwendung von UV-Farben ein wichtiger Aspekt, da diese Farben hautreizende Substanzen enthalten.
  • Im Vergleich zu manueller Farbkastenbefüllung vermindern automatische Farbversorgungsanlagen eine Verschmutzung des Arbeitsplatzes durch eventuelles Verschütten von Farben. Dadurch wird die Schadstoffbelastung am Arbeitsplatz vermindert
  • Farbversorgungsanlagen ermöglichen das Befüllen aus Farb-Großgebinden ab 200 kg anstatt aus kleinen Farbdosen. Rechteckcontainer (ab 300 kg) sind außerdem als Mehrweggebinde erhältlich. Die Abfallmenge an leeren Farbdosen (Sondermüll) wird dadurch erheblich reduziert

Anwendungen in der grafischen Industrie:

SKF logo