Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Automatische Schmiersysteme für Wasser- und Abwasserbehandlung

Konstante Schmierung ist bei rotierenden und beweglichen Komponenten ein Muss

Abwasseraufbereitungsanlagen

Beim Dauerbetrieb von Abwasseraufbereitungsanlagen werden die einzelnen Komponenten sehr stark beansprucht. Verunreinigungen, Feuchtigkeit oder Nässe in der Umgebung stellen zusätzliche Herausforderungen an die Beschaffenheit der Bauteile.

Aus diesem Grunde müssen Wartungs- und Servicekonzepte besonders gründlich ausgelegt sein. Zentralschmiersysteme leisten einen wesentlichen Beitrag zur Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und Effizienz von Abwasseraufbereitungsanlagen.

Automatische Schmiersysteme können helfen

Abwasseraufbereitungsanlagen

Automatische Schmiersysteme liefern die richtige Fettmenge zur richtigen Zeit – während die Anlage in Bewegung ist. Durch die regelmäßige Schmierung wird ein Abbau des Schmierfilms verhindert. Das verlangsamt den Verschleiß von Komponenten und reinigt gleichzeitig Bolzen und Buchsen.

Vorteile automatischer Schmierung

Abwasseraufbereitungsanlagen
  • Produktionssteigerung durch erhöhte Verfügbarkeit 
  • Reduzierung der Ersatzteilkosten durch richtig geschmierte Komponenten 
  • Höherer Wiederverkaufswert der Anlage durch Einsatz eines Schmiersystems 
  • Geringeres Unfallrisiko 
  • Niedrigere Schmierstoffkosten 
  • Reduzierung negativer Umweltfolgen durch gesteuerte Schmierung

Erfahrung in einer Vielzahl von Einsatzbereichen

Abwasseraufbereitungsanlagen
  • Grober Siebfilter
  • Sand- und Fettfang
  • Vor- und Nachklärbecken
  • Kettenreiniger
  • Bandpressen
  • Klärschlammbehandlung
SKF logo