Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF ChainLube

Zentralschmiersysteme für Ketten

SKF ChainLube
SKF ChainLube
Förderketten benötigen eine ständige Schmierung zur Senkung der hohen Reibung, die zu Kettenverschleiß, hohem Energieverbrauch und ungeplanten Produktionsunterbrechungen führen kann. In den meisten Anlagen wird die Schmierung manuell vorgenommen. Dabei müssen die Ketten weiterlaufen, während die Produktion unterbrochen wird.
Ausfallzeiten sind kostspielig, verursachen Umweltprobleme in Form von eventuell austretendem Öl und stellen ein Verletzungsrisiko dar, weil die Bediener die laufende Kette schmieren müssen.
Eine unzureichende oder unregelmäßige Schmierung verursacht Risse in den Ketten oder deren Gliedern und macht somit einen häufigen Kettenaustausch erforderlich.
SKF bietet ein vollständiges Sortiment von Öl- oder Fettschmiersytemen für Förderketten mit oder ohne Druckluft an. Diese kundenspezifischen Systeme werden über Steuergeräte oder Spezialprogramme überwacht und geregelt.

Vorteile:
  • Bessere Produktivität durch Vermeidung ungeplanter Produktionsunterbrechungen aufgrund von Schmierungsarbeiten
  • Längere Haltbarkeit der Förderanlage durch weniger Kettenabnutzung
  • Mehr Bedienersicherheit dank Automation des Schmierungsprozesses
  • Energieeinsparungen durch weniger Reibung
  • Weniger Umweltbelastung dank geregelten und gesenkten Schmierstoffverbrauches


Einsatzbereich:
  • Automobilindustrie: Lackierereien und Trockenöfen, Bauteilförderanlagen, Montagelinien, Antriebsstränge und ganze Fahrzeuge
  • Lebensmittel und Getränkeindustrie: Trockenöfen, Öfen, Herde, Sterilisiersysteme, Schlachthöfe
  • Sonstiges: Rolltreppen, Gepäckabfertigung auf Flughäfen, Frachtverladestationen etc.

SKF ChainLube

Artverwandte automatische Lincoln Schmiersysteme

SKF logo