Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Luftkompressoren

Hoch effizient (bis zu 98 %), extrem kompakt und robust wie er ist, eignet sich der SKF Permanentmagnetmotor besonders gut für Turboverdichter und -gebläse. Im Gegensatz zu Induktionsmotoren mit Getriebe und mechanischen Lagern bieten die hochdrehenden SKF PM-Motoren mit Direktantrieb und Magnetlagern die folgenden Vorteile:
  • unerreichte Effizienz bei Voll- und Teillast, mehr als 10 % über herkömmlichen Lösungen
  • variable Drehzahl für vielseitigen Einsatz einschließlich Betrieb nahe der Pumpgrenze
  • moderne Überwachungsmöglichkeiten der Magnetlagersteuerung
  • hohe Zuverlässigkeit
  • geringes Betriebsgeräusch
  • keine Prozessverunreinigung durch Schmiermittel, keine Ölentsorgung
SKF logo