Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Abwasser

Lösungen mit hochtourigen Permanentmagnetmotoren für Belüftungsgebläse

Permanentmagnetmotor für Belüftungsgebläse
Zur Reduzierung der Energiekosten in Abwasserkläranlagen
bieten die Belüftungsgebläse einen guten Ansatzpunkt. In mittelgroßen Kläranlagen kann das Gebläsesystem zur Abwasserbelüftung mit zwei bis fünf Zentrifugal-Klimagebläsen 40 bis 80 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs ausmachen. Belüftungsgebläse mit hochtourigen Permanentmagnetmotoren von SKF können dagegen bis zu 40 % effizienter sein als herkömmliche Drehkolbengebläse.

Komplette Magnetsystem von SKF
Lösungen mit Permanentmagnetmotoren von SKF vereinen die berührungsfreie Spitzentechnik hochtouriger Permanentmagnetmotoren und aktive Magnetlager mit integriertem Steuersystem mit einem drehzahlgeregelten Antrieb.
Bei Zentrifugal-Klimagebläsen kommt kaum eine technische Lösung an die Energieeffizienz und die Zuverlässigkeit dieser Kombination heran. Sie ist einzig von SKF als Komplettlösung von einem Anbieter erhältlich.

Die Vorteile von SKF Permanentmagnetmotoren für Gebläse
  • Geringere Gesamtbetriebskosten
  • Senken des Energieverbrauchs um 10-40 %
  • Erhöhte Gebrauchsdauer und Zuverlässigkeit
  • Verlängerung der mittleren Betriebsdauer zwischen Lagerausfällen von 100 000 Stunden
  • Reduzierter Komponentenverschleiß
  • Kein Verunreinigungsrisiko durch Öl
  • Lärmreduzierung um bis zu 30 %
  • Verkleinerung der Konstruktionen
SKF logo