Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Wellenausrichtsystem TKSA 80

Das leistungsfähige Laser-Wellenausrichtsystem mit einer Vielzahl von Messgrößen

SKF Wellenausrichtsystem TKSA 80

Bei einer effektiven Maschinenausrichtung macht die Ausrichtmessung lediglich 5 % des tatsächlichen Arbeitsaufwands aus. Anwender neigen dazu, wichtige Ausrichtungsschritte auszulassen, worunter die Genauigkeit des Endergebnisses leidet. Die integrierte Ausrichthilfe des TKSA 80 ist eine nützliche Wissensquelle für den Anwender. Der Softwareassistent führt den Anwender durch die einzelnen Arbeitsschritte, von der Vorbereitung und Beurteilung bis zur Korrektur und zur Erstellung des Abschlussberichts. Das Display des TKSA 80 mit einer Bilddiagonale von knapp 18 cm ist auch für die Ausrichtung umfangreicher Maschinenanordnungen geeignet. Die integrierte Datenbank speichert Maschinen-Einrichtungsdaten (für eine spätere Verwendung) sowie die Ergebnisse von Sichtprüfungen (Öllecks, Ölstand, Zustand der Gewindeanker, Anzeichen für Verschleiß).

Demonstrationsvideo - TKSA 80

Eigenschaften und Vorteile

SKF Wellenausrichtsystem TKSA 80
SKF Wellenausrichtsystem TKSA 80
  • Farbiger 7"-Bildschirm mit Touchscreen und Keypad
  • Robustes Design für den Einsatz in rauen Umgebungen – 1,2 Meter Falltest gemäß militärischer Vorschriften
  • Integrierte Drahtlos-Technologie
  • Mit "Swap view" (Perspektivwechsel) können Sie Graphiken von einer Seite der Maschine auf die andere verschieben, um die des Bedieners berücksichtigen zu können.
  • Komplett-Vorlage Datenbank – umfangreiche Datenbank, in der Maschinen-Einrichtungsdaten abgespeichert werden können. Der Bediener kann aus dieser Datenbank Komponenten auswählen, um Maschinenparks in einer gewünschten Farbe herzustellen.
  • Energieeffizienzanzeige – informiert über den geschätzten zusätzlichen Energieverbrauch auf Grund von Fluchtungsfehlern
  • Waagerechte und senkrechte Ausrichtung
  • Sichtprüfungen hinsichtlich Öllecks, Ölstand, Zustand der Gewindeanker und deren Abnutzungsgrad
  • Ausrichtung großer Maschinenparks mit bis zu fünf Maschinen in einer Linie
  • Überprüfung des Seitenschlags – das System erinnert den Anwender daran, einfache Messungen durchzuführen, um herauszufinden, ob Wellen gekrümmt sind.
  • Ausrichtungsziel
Technische Daten
Kurzzeichen
TKSA 80
Anwendungsfälle
Waagerechte und senkrechte Ausrichtung, Maschinenanordnungs-Ausrichtung, Ausrichtungstoleranz, Ausrichtungsziel, Prüfung des Kippfußes, Sichtprüfung, Aufstellungsanordnung, Komplett-Vorlage, Datenbank
Messeinheiten:
 
Gehäusewerkstoff
Rahmen: Aluminium
Seitenflächen: glasfaserverstärktes PBT
Laserklasse
2
Max. Laserleistung
1 mW
Messabstand
Maximal: 10 m
Sensor
Linear-CCD, 36 mm lang
Kabellänge Anschlüsse
Stromsparendes Industrie-WLAN nach 802.15.4
Stange/Halteleiste
4 bei 90 mm, 4 bei 150 mm
Verlängerung durch Zusammenschrauben möglich
Schutzart
IP 65
Batterie
2 x AA (Alkalibatterie oder Akku)
Abmessungen
96 x 83 x 36 mm
Gewicht
326 g
Bedieneinheit
 
Gehäusewerkstoff
PC/ABS-Kunststoff
Display
18 cm, Farbe, bei Tageslicht ablesbar, Touchscreen
Schutzart
IP 65
Fallprüfung
1,2 m nach Militärstandard
Batterie
Li-Ionen-Akku und externe Stromversorgung
Batterielebensdauer
10 h Dauerbetrieb
PC-Anschluss
USB
Anzeigenauflösung
0,01 mm
Abmessungen
276 x 160 x 53 mm
Gewicht
1 060 g
Gesamtsystem
 
Lieferumfang
Bedieneinheit (inkl. Batterien)
2 Messeinheiten, 2 mechanische Befestigungsprismen
2 einstellbare Befestigungsketten mit Arretierstift
2 Verlängerungsketten
Stangen: 4 x 90 mm, 4 x 150 mm
USB-Kabel
Ladegerät für Display
Maßband
Schraubendreher
Knebelgriff
Kurzanleitung
CD mit Bedienungsanleitung
Tragekoffer
Datenübertragung zum PC
USB
Speicher
1 000 Ausrichtungen
Prüfung des Kippfußes
Mit Laser oder manuell
Ausrichtungstoleranzprüfung
Ja
Benutzerdefinierte Toleranzen
Ja
Arbeitsbereich Wellendurchmesser
bis 300 mm
Befestigungskette
30 bis 300 mm
Wegmessgenauigkeit
 ± 5 um ± 0,5 %
Temperaturbereich
–10 bis +50 °C
Zul. Luftfeuchte (im Betrieb)
<90%
Abmessungen Tragekoffer
534 x 427 x 207 mm
Gesamtgewicht (inkl. Tragekoffer)
7,6 kg
Gewährleistung
1 Jahr
Zubehör (optional)
 
Verlängerungskette
für Wellen ab 300 mm
Magnetische Keilrahmen
Für den Einbau der Messvorrichtungen in kleinen Einbauräumen bzw. für Wellen mit großem Durchmesser
Verlängerungsrahmen
Für den Einbau der Messeinheiten in kleinen Einbauräumen
SKF logo