Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Hilfsmittel zur Auswahl von Anwärmgeräten

Online-Hilfsmittel zur Auswahl eines passenden Anwärmgeräts für Ihre Anwendung

Hilfsmittel zur Auswahl von Anwärmgeräten
Hilfsmittel zur Auswahl von Anwärmgeräten

Das Online-Hilfsmittel zur Auswahl von Anwärmgeräten hilft dabei, das am besten geeignete SKF Anwärmgerät für den Ein- und Ausbau von Lagern sowie Werkstücken und Massivteilen im angewärmten Zustand auszuwählen.

In nur drei einfachen Schritten kann der Anwender seine Anwärmanwendung definieren und eine Liste aller geeigneten Anwärmgeräte erhalten – einschließlich einer Empfehlung mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Für jedes Anwärmgerät können zusätzliche Informationen wie Produktdatenblatt, technische Daten, Produktwebsite usw. einfach abgerufen werden.

Das Auswahlverfahren für Anwärmgeräte ist für alle gängigen Anwendungsfälle ausgelegt. 

Klicken Sie im "Hilfsmittel zur Auswahl des Anwärmgeräts" auf den Kontakt-Link, wenn Sie Beratung zu Anwendungsfällen mit den folgenden Anforderungen benötigen: 

  • Anwärmtemperaturen von mehr als 110 ˚C
  • Erwärmung von NE-Werkstoffen (z. B. Kupfer, Messing usw.) 
  • sonstige spezielle Anforderungen
Folgende Anwärmgeräte sind im Hilfsmittel enthalten:

• Elektrische SKF Anwärmplatte (729659 C)
• SKF Induktions-Anwärmgeräte (TMBH 1, TIH 030m, TIH 100m, TIH 220m, TIH L33, TIH L44, TIH L77)
• SKF Induktions-Anwärmgeräte der Reihe EAZ (einschl. Schaltschränke)
• SKF Induktions-Anwärmgeräte für nichttragende Elemente (TIH L33 MB, TIH L44 MB) 


Klicken Sie hier zum Start des Online-Hilfsmittels zur Auswahl von Anwärmgeräten

SKF logo