Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Berechnungsprogramm für das SKF Drive-up-Verfahren

Leichter Einbau von Lagern

SKF Drive-up-Verfahren
Berechnungsprogramm für das SKF Drive-up-Verfahren
Das SKF Drive-up-Verfahren ist ein rechnergestütztes Handbuch über den Gebrauch des Drive-up-Verfahrens zum Einbau von Lagern mit kegeliger Bohrung.
Es informiert den Nutzer über die Berechnung der Drive-up-Werte für alle möglichen Einbaubedingungen.
Die Schnittstelle umfasst drei Sprachen, Englisch, Französisch und Deutsch.

Nach der Installation sucht das Programm in regelmäßigen Abständen automatisch nach Updates.

Systemanforderungen:
  • Windows XP oder höher
  • Internet Explorer 6 oder höher
  • Flash Plug-in/Zusatz für Internet Explorer


Klicken Sie hier, um das SKF Drive-up-Verfahren herunterzuladen.

Das File Setup.Zip (13 MB) wird heruntergeladen Entpacken Sie die Datei mit einem geeigneten Programm. Installieren Sie das Programm, indem Sie „setup.exe“ ausführen.
SKF logo