Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF Druckölverfahren – Programm

Die Berechnung von Drucköl-Pressverbänden leicht gemacht

SKF Druckölverfahren – Programm
SKF Druckölverfahren – Programm

Das SKF Druckölverfahren ermöglicht Lagern und anderen Bauteilen mit einer Presspassung den sicheren, kontrollierbaren und schnellen Ein- und Ausbau. Das Rechenprogramm auf dieser CD-ROM nimmt Ihnen die mühsamen und zeitaufwendigen Berechnungen ab, die für Pressverbände erforderlich sind.

Detailliert ist dargestellt, wie das Druckölverfahren zur Montage und Demontage von Wälzlagern und anderen Komponenten verwendet wird, sowie Details zu den benötigten Werzeugen. Die Berechnung für das SKF Drive-up Montageverfahren ist ebenfalls im Programm integriert.


Die CD-ROM ist ein wertvolles Hilfsmittel und enthält unter anderem:

  • Erläuterung der Methode, Arten der Nutzung und Komponenten-Design
  • Berechnung der Komponenten mit Presspassung
  • SKF Drive-up Montageverfahren mit Berechnungsprogramm
  • Werkzeuge zur Montage und Demontage mit Anleitung
  • Ein- und Ausbau von Lagern
  • Pumpen, Injektoren, hydraulische Muttern und Zubehör
  • Adapter, Abzieh- und Stufenhülsen
  • SKF OK-Kupplungen und SKF Supergrip-Bolzen
  • Hinweise auf Erfahrungen aus der Praxis und Anwendungsbeispiele
  • Animationen und Videos zu den verschiedenen Verfahren und Techniken

Nach der Installation sucht das Programm in regelmäßigen Abständen nach Updates.


Systemanforderungen:

  • Windows XP oder aktueller
  • Internet Explorer 6 oder aktueller
  • Flash für Internet Explorer

Klicken Sie hier, um das Programm zum SKF Druckölverfahren herunterzuladen.

Die Datei „setup.zip“ (350 MB) wird heruntergeladen. Entpacken Sie die Datei mit einem geeigneten Programm. Installieren Sie das Programm, indem Sie „setup.exe“ ausführen.

SKF logo