Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Will you accept SKF cookies?

Steuereinheiten

Steuereinheiten
Für den Betrieb von Hub- und Verstellsystemen und Teleskopsäulen steht eine Vielzahl von Steuereinheiten zur Verfügung. Die Steuereinheiten haben entweder einen Wechselstrom- (100 - 240 V) oder einen Gleichstromanschluss. Manche Steuereinheiten können einen Einzelstellantrieb regeln, während andere für den Anschluss von bis zu 6 Stellantrieben und mehrere externe HMI ausgelegt sind. Es gibt auch eine Steuereinheit für Gleichstrom-Stellantriebe mit Akku-Betrieb (Aufladung über ein Stromkabel).
SKF logo