Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Gerollte Kugelgewindetriebe

Gerollte Kugelgewindetriebe

Gerollte Kugelgewindetriebe
SKF Kugelgewindetriebe bieten Hochleistungslösungen und eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, die präzise Antriebssysteme, Strapazierfähigkeit und hochwertige Qualität erfordern.
High-Tech-Maschinen für den Kaltumformprozess ermöglichen die Produktion von Kugelgewindetrieben, die annähernd denselben Genauigkeits- und Leistungsstandard bieten wie geschliffene Kugelgewindetriebe. Gerollte Kugelgewindetriebe bieten im Vergleich zu geschliffenen deutliche Kostenvorteile. Je nach Anwendung/Anforderung stehen drei verschieden Steigungsgenauigkeiten zur Verfügung.

Kundenfreundliche Lieferzeit

Kurzfristiger Bedarf an bis zu fünf Einheiten mit Standardendenbearbeitung können zeitnah durch einen eigens dafür vorgehaltenen Lagerbestand abgedeckt werden. Bitte wenden Sie sich hinsichtlich der Optionen dieses Services an SKF.

Das SKF Standard-Liefersortiment:

Bei SKFs breit gefächerter Palette an gerollten Kugelgewindetrieben finden auch Sie genau das Produkt, das Ihren individuellen Anforderungen entspricht:
  • Miniatur-Kugelgewindetriebe (Nenndurchmesser ab 6 mm) sind kompakte, hocheffiziente Antriebslösungen.
  • Der Großteil der Miniatur-Kugelgewindetriebe ist optional aus korrosionsbeständigem Stahl erhältlich.
  • Für Kugelgewindetriebe mit Nenndurchmesser 16 bis 63 mm sind eine Vielzahl an Mutterbauformen, mit Axialspiel, spielfrei und vorgespannt erhältlich.
  • Hierfür steht ein abgestimmtes Zubehörsortiment (Flansche, Los- und Festlagereinheiten, etc.) zur Verfügung.
  • Für hohe Verfahrgeschwindigkeiten sind Versionen mit großer Gewindesteigung erhältlich.
  • Für Anwendungen mit axial verfahrender Spindel sind Systeme mit angetriebener Spindelmutter erhältlich. Bitte wenden Sie sich hinsichtlich technischer Information an den technischen Beratungsservice der SKF.

SKF Kugelgewindetrieb

SKF logo