Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Geschliffene Kugelgewindetriebe

Hohe Qualität

SKF bietet eine große Auswahl an geschliffenen Kugelgewindetrieben für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Präzision und Steifigkeit an. Da sämtliche Außenflächen mit speziellen hochpräzisen Werkzeugen bearbeitet werden, lassen sich geschliffene Kugelgewindetriebe sehr leicht an nahezu jede Anwendung anpassen.

Wie trifft man die beste Auswahl?

Bei SKFs breit gefächertem Sortiment an präzisionsgeschliffenen Kugelgewindetrieben finden auch Sie genau das Produkt, das Ihren individuellen Anforderungen entspricht:
  • Metrische Serie bzw. Serie mit Zollabmessungen
  • DIN-Mutter oder zylindrische Flanschmutter
  • Interne Umlenkung oder Deckelausführung
  • Zentrierter Flansch oder mit Flansch an einem Ende der Mutter
  • Mutter mit Axialspiel, Schlupfverhinderung oder interner Vorspannung
  • Einzel- oder Doppelmutter
  • Standardmäßig oder nach Kundenzeichnung bearbeitete Spindelenden
  • Muttern nach Kundenwunsch
  • Optionales Integrieren der Schultern in die Spindel, Stahlrohroption
Vollständiges Zubehör, insbesondere Stützlager, erhältlich, das bereits auf die Kugelgewindetriebe montiert geliefert werden kann.
SKF logo