Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Linear plain bearings - LPAR/LPAT

Linear plain bearings - LPAR/LPAT
LPAR and LPAT linear plain bearings have the same external dimensions as LBC linear ball bearings. These bearings, which do not have seals or shields, are available in diameters ranging from 5 to 80 mm (LPAR) and from 12 to 80 mm (LPAT). All variants, except for LPAR 5 and 8 can be relubricated. Bearings without a grease fitting should be held in place by a retaining ring (according to DIN 471) on either side of the bearing. Bearings with a grease fitting can be fixed via the grease fitting.

Linear plain bearings - LPAR/LPAT

SKF logo