Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Neue SKF Druckschrift - Antriebsketten

2013 Juli 05, 14:12 CET

Wir möchten Ihnen unsere jüngste Publikation „SKF Antriebsketten“ (PUB PT/P1 13747 EN) vorstellen.

 

Sie bietet eine leicht verständliche Übersicht über SKF Ketten und ihre Anwendung in den verschiedenen Branchen und Maschinen. Hauptthemen der Druckschrift sind:

 

  • die wichtigsten Merkmale, die Kundenvorteile und die gängigen Anwendungen der einzelnen Produktgruppen
  • Technische Daten des Produkts
  • Kettenauswahl und Auslegungsrichtlinien
  • Leistungsdatentabelle
  • Vergleich der Chemikalienbeständigkeit der Ketten
  • Tabelle mit SKF Antriebsketten
  • Formeln

 

Die Druckschrift „SKF Antriebsketten“ steht ab sofort auf www.skfptp.com zum Download zur Verfügung. Um eine gedruckte Ausgabe zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihr SKF Vertriebsbüro.

SKF logo