Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Will you accept SKF cookies?

Formteile

Faltenbälge

Faltenbälge mit Rund- oder Spitzfalte, Befestigungsflansche, Dicht- und Abstreiflippen, sowie Schnappwulste sind mit eingearbeitet.

Werkstoffe auf Gummi- oder Polyurethanbasis sind verfügbar und konnten anwendungsspezifisch bereits ab kleinen Stückzahlen gefertigt werden. Gespritzte Serienteile müssen in der Faltenausprägung auf den Fertigungsprozess angepasst werden.

Kompensatoren.

Kompensator mit Kurzfaltenbalg aus H-ECOPUR, FDA-konform; Kühl-Schmiermittelbeständigkeit und Spannbandbefestigung.

Ausführung in den Basisgummiwerkstoffen NBR, FPM, EPDM mit innen liegender Dichtlippe und Spannbandbestfestigung. Ausführungen und Geometrien können anwendungsspezifisch hergestellt werden.

Druckkompensator für Außendruck mit integriertem Schnappwulst und Dichtkante. Der Außendruck kann den Kompensator zusammendrücken und somit einen Druckausgleich schaffen.

Druckkompensator für Innendruck mit integriertem Schnappwulst und Dichtkante. Der Innendruck kann den Kompensator dehnen und somit einen Druckausgleich schaffen. Verfügbare Werkstoffe für Anwendungen im Maschinenbau; Lebensmitteltechnik; wässriger oder gasförmiger Umgebung.

Formteile

ALL IN ONE Lösung Fortschrittliche Dichtungslösungen bestehen oft nicht mehr aus vielen Einzelteilen, sondern vereinen unterschiedlichste Funktionsanforderungen in einem einzigen Bauteil. „All-In-One“ zielt auf die ganzheitliche Betrachtung der Dichtstelle und der jeweils abzudeckenden funktionalen Anforderungen. Das Ergebnis sind komplexe, monolithische Bauteile, in denen unterschiedliche Funktionen wie Dichten, Führen, Abstreifen, Einschnappen und Befestigen integriert werden können.

Für weitere Informationen fragen Sie bei uns an.
SKF logo