Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Wasserstrahlteile

Waterjet
Wasserstrahlgeschnittene Dichtungen für die typische Flanschanwendungen aus elastomergebundenen und faserverstärkten Flachdichtungswerkstoffen.

2D oder 3D geschnittene Elastomer- und Kunststoffteile aus hochwertigen Materialien wie Polyurethan ab 45° Shore A, temperaturbeständigen FPM-Compounds oder wasserfestem EPDM, technischen Schäumen und Silikonwerkstoffen.Fertigungskombinationen gedrehter Formdichtungen mit ergänzend geschnittenen Wasserstrahlgeometrien ermöglichen die Herstellung von elastomeren Formteilen und Dichtungslösungen ohne zusätzliche Werkzeugkosten für Spritzgieß- oder Stanzwerkzeuge.
SKF logo