Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Polyurethane seals for heavy industrial applications

These high performance radial shaft seals can deliver significantly extended service life and help operators to reduce maintenance costs and ultimately increase asset reliability and availability.
SKF logo