Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Wellenschutzhülsen für den Schwermaschinenbau (LDSLV)

Berechnung

Start Bearing Calculator für dieses Produkt

3D-Modell anzeigen

Bitte wählen Sie die Komponenten, die in das CAD-Modell integriert werden sollen.

Weitere Beispiele

Bitte wählen Sie die Komponenten, die in das CAD-Modell integriert werden sollen.

DruckenAls PDF exportieren

87529

Abmessungen
d1 871.575mm
b 44.45mm
Referenzhülse, installierter Außendurchmesser876.3mm

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Wear sleeves.

SKF logo