Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Will you accept SKF cookies?

Wellenschutzhülsen für den Schwermaschinenbau (LDSLV)

Berechnung

Start Bearing Calculator für dieses Produkt

3D-Modell anzeigen

Bitte wählen Sie die Komponenten aus, welche im CAD Modell enthalten sein sollen.

Weitere Beispiele

Bitte wählen Sie die Komponenten aus, welche im CAD Modell enthalten sein sollen.

87899

Abmessungen
d1 360.2mm
b 40mm
Referenzhülse, installierter Außendurchmesser364.973mm

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Wear sleeves.

SKF logo