Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

E-8003

Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPM) ist extrem beständig gegen Flüssigkeiten auf Phosphatesterbasis, Dampf, Ketone, Alkohol und Automobilbremsflüssigkeiten ohne Mineralölanteil. Für die Verwendung mit auf Mineralöl basierenden Medien wird es nicht empfohlen. EPM zeichnet sich durch gute Beständigkeit gegen hohe und niedrige Temperaturen aus. E-8003 mit Shore-Härte 90, Kategorie A, eignet sich gut für Polyseals und Abstreifer. Es eignet sich für Druckanwendungen mit Temperaturen zwischen –54 und +149 °C.
  1. 1)Bei den angegeben Werten handelt es sich lediglich um Durchschnittswerte. Die Testergebnisse basieren auf spezifischen Bedingungen und begrenzten Probenumfängen, weshalb sie lediglich als Richtwerte zu betrachten sind. Sie ersetzen keine bereits veröffentlichten Daten für das Produkt. Die Eignung für den jeweiligen Zweck ist vom Kunden zu prüfen. Falls nicht anders angegeben, beziehen sich die Werte auf Messungen bei Zimmertemperatur.
SKF logo