Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Duratemp (H)

SKF Duratemp ist ein von SKF entwickelter hydrierter Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (HNBR). Er kombiniert die von SKF Duralip bekannte Verschleißfestigkeit mit einer verbesserten Beständigkeit im Hochtemperaturbereich, siehe Diagramm 1. SKF Duratemp hat eine bessere Chemikalien-, Wetter-, Alterungs- und Ozonbeständigkeit als SKF Duralip; Öl-Luft-Gemische können jedoch die Beständigkeit herabsetzen. Die Betriebstemperaturgrenze liegt bei +150°C und ist damit deutlich höher als bei normalem Acrylnitril-Butadien-Kautschuk. SKF Duratemp wird hauptsächlich für Dichtungen für große Durchmesser eingesetzt oder wenn eine verlängerte Gebrauchsdauer gewährleistet werden muss.
SKF logo