Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

P-2552

Glasfaserverstärktes Nylonmaterial eignet sich ideal für Führungsringe und Lager in Anwendungen, die Robustheit, Steifigkeit und Belastbarkeit bei Hin- und Herbewegungen mit Schmierung erfordern. Es wurde speziell für WGT-Führungsringe entwickelt. Durch Hinzufügen von PTFE wird der Reibungswiderstand reduziert. Das Material eignet sich für Temperaturen zwischen –240 und +121 °C. Es eignet sich nicht für die Verwendung in Systemen mit Wasser.
  1. 1)Bei den angegeben Werten handelt es sich lediglich um Durchschnittswerte. Die Testergebnisse basieren auf spezifischen Bedingungen und begrenzten Probenumfängen, weshalb sie lediglich als Richtwerte zu betrachten sind. Sie ersetzen keine bereits veröffentlichten Daten für das Produkt. Die Eignung für den jeweiligen Zweck ist vom Kunden zu prüfen. Falls nicht anders angegeben, beziehen sich die Werte auf Messungen bei Zimmertemperatur.
SKF logo