Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

MZU 120B/C

MZU 120B/C

Der MZU 120B/C ist ein kostengünstiges Gerät für die Sichtprüfung. Kamera, Prozessor und SPS sind in einer Einheit von der Größe einer herkömmlichen Kamera integriert. Automatisch erkennt das Gerät Ausreißer und sortiert sie aus.

Ein Ausreißer ist ein (selten auftretendes) fehlerhaftes Produkt, das die Anforderungen nicht erfüllt und für den beabsichtigten Einsatzzweck nicht geeignet ist bzw. beim Endkunden zu Verstimmungen führen kann.

MZU 120B/C

SKF logo