Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Neues Verpackungsdesign

SKF stellt neues Verpackungsdesign für Fahrzeug-Aftermarket-Produkte vor


Wir möchten Ihnen unser neues Verpackungsdesign für Fahrzeug-Aftermarket-Produkte vorstellen, das im April in Europa und bis Jahresende in den restlichen weltweiten Märkten eingeführt werden soll.

Was bedeuten die Designelemente?

Wir sind stolz auf unsere langjährige Geschichte und freuen uns sehr, dass unser neues Verpackungsdesign diese Tradition durch grafische Elemente aufgreift, die unseren technischen Werdegang und unsere Kompetenzbereiche würdigen.

Die Großdarstellung eines Lagers und das klassische Muster einer technischen Zeichnung stehen für unsere technische Tradition und unser Bekenntnis zu höchster Qualität. Auch das Gründungsjahr von SKF (1907) und unsere Berechnungsformeln für Lagergebrauchsdauer und Rollreibungsmoment, die einen Durchbruch im Kfz-Bereich eingeleitet haben und heute noch Branchenstandard sind, sind in das neue Design eingeflossen.


Formel zur Berechnung der Lagergebrauchsdauer

Formula for calculating bearing life –Berechnung der angenommenen Lagergebrauchsdauer mit einer Zuverlässigkeit von 90 % (Angabe in Mio. Umdrehungen). Diese Berechnungsart wird weithin zur Prognostizierung der Gebrauchsdauer von Lagern verwendet.

Reibungsmoment-Formel

Formel zur Berechnung des Reibungsmoments – eine relativ komplexe Formel, die das SKF Lagerberechnungs-Tool verwendet, um sicherzustellen, dass das Lager für den von der Kundenanwendung (OE) vorgesehenen Zweck geeignet ist.

Das Paket enthält auch einen „Quick Response-“ (QR-) Code, der den Kunden einen einfachen Zugang zu technischen Produktinformationen, Einbauanleitungen, Videos und anderen relevanten Unterlagen bietet, die ihnen helfen, die Produkte auf die effizienteste und effektivste Weise zu verwenden. Die QR-Codes können mit Smartphones eingescannt werden und ermöglichen den Zugang zu spezifischen Online-Inhalten.

 

Das Verpackungsdesign wurde auf der Grundlage von umfassenden Analysen und Feedback der Vertriebspartner und Werkstätten weltweit entwickelt, um die Bedienungsfreundlichkeit sicherzustellen und die Markenbekanntheit zu erhöhen.


SKF logo