Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Radlager der ersten Generation

Die auf Lebensdauer geschmierte und abgedichtete Radlagereinheit der ersten Generation senkt die Einbauzeit drastisch und beseitigt mögliche Probleme durch eine unsachgemäße Handhabung der Dichtung oder falsche Lagerspieleinstellung. In vielen Fällen ist in die Dichtung auf einer Seite der Radlagereinheit ein magnetisches Impulsrad für die ABS-Funktion integriert.
SKF logo