Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Radlager der zweiten Generation

Durch die Kombination eines zweireihigen Kugellagers mit einem integrierten Befestigungsflansch ersetzt die Radlagereinheit der zweiten Generation eine separate Lagereinheit. Die abgedichteten Radlager der zweiten Generation mit induktionsgehärteten Laufbahnen werden normalerweise für nicht angetriebene Vorder- oder Hinterräder verbaut.
SKF logo