Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Radlager der dritten Generation

Mit zwei Flanschen – zur Montage von Rad und Bremsscheibe sowie zur Montage der Aufhängung – ermöglicht die Radlagereinheit der dritten Generation eine deutlich vereinfachte Lenkungskonstruktion.
SKF logo