Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Kit composition VKJP

SKF boot kits consist of the following components:
  • Boot in Thermoplastic for specific applications and Nitril for older applications
  • Wheel nut or wheel bolt for ensuring car safety
  • Additional components such as circlips, washers, spacers to complete repair
  • Clamps
  • Additional grease
SKF logo