Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Timing belt kit with water pump

Kill two birds with one stone !

A happy customer is a loyal customer. Replace both the timing belt and the water pump to:
  • prevent mechanical failures 
  • save time and money for your customers.
Benefits of the SKF offer:
  • more than 200 kits available
  • over 70% coverage of the car parc in Europe
  • all parts are OE quality.
SKF logo