Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Ausrichten und Vermessen

Wir richten Ihre Maschinen aus – und uns nach Ihnen

Wissen Sie, wie gut Ihre Maschinen ausgerichtet sind? Wenn nicht, könnte gerade das der Grund sein, warum Ihre Wellen oder Getriebe häufig und frühzeitig ausfallen und damit die Produktion lahm legen. SKF bietet Ihnen die Ausrichtung und Vermessung Ihrer Anlagen an. Denn nur, wenn alles perfekt aufeinander abgestimmt ist und fluchtet, können Ihre Maschinen so funktionieren, wie Sie es sich wünschen – dauerhaft und effektiv. Generell unterscheidet man bei der Ausrichtung zwischen offenen Antrieben wie Kardanwellen sowie Motoren und Getriebe.

Kardanwellen-Antrieb

Hoch genaue Lasermessgeräte dienen unseren Spezialisten dazu, Fluchtungsungenauigkeiten und nicht fluchtende Gelenkwellen festzustellen. Denn häufig sind gerade Nuancen wie ein Versatz zwischen Antrieb und Kardanwelle oder Ungenauigkeit dafür verantwortlich, dass die Reibung enorm hoch und Ausfälle häufig sind. Nur wenn eine 100%ige Flucht zwischen Antrieb und Kardanwelle hergestellt wird, kann diese auch ohne Probleme arbeiten.

Geschlossene Antriebe

Unter geschlossenen Antrieben versteht man in erster Linie Getriebe, die mit Keilriemen verbunden oder Motoren, die mit einem Direktgetriebe gekoppelt sind. Genau wie bei Kardanwellen ist eine 100%ige Fluchtung und Parallelität zwischen beiden Antriebsteilen das entscheidende Kriterium für den perfekten und ruhigen Lauf der Maschinen – ohne dass es zu Ausfällen und Problemen kommt.

Geometrische Vermessung

Ergänzend zu unseren wegweisenden Ausrichtprodukten bieten wir auch professionelle Ausrichtdienstleistungen an. Unsere Experten unterstützen Sie bei Neuinstallationen, Umbauten und Großprojekten, wie beispielsweise dem Aufbau einer neuen Turbine. Zu unseren Dienstleistungen zählen das Ausrichten von Wellen, geometrisches Ausrichten und die Messung der Parallelität von Walzen.

Korrekturmaßnahmen

Natürlich bieten wir Ihnen rund um das Ausrichten und Vermessen Ihrer Maschinen auch den Service der Montage beziehungsweise der Korrektur an. Denn wir wollen Sie nicht mit Ihren Problemen allein lassen. Ob Fundamentierung, Umbauten von Antrieben oder das Ausgleichen unterschiedlicher Höhenniveaus: Wir machen Ihre Maschinen „standfest“ und verlängern so die Lebensdauer.
SKF logo