Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Remote Diagnose Services

Ermöglichen hochqualitative zustandsabhängige Instandhaltung für alle Industriebranchen in aller Welt

Großer Elektromotor in einer Fabrik

Heutzutage sind die Vorteile von Programmen zur zustandsabhängigen Instandhaltung (Condition Based Maintenance, CBM bzw. Predictive Maintenance, PdM) weitgehend anerkannt. Aber sie müssen auch weitgehend umgesetzt werden, denn die Implementierung eines effizienten PdM-Programms kann kompliziert und kostspielig sein. SKF Remote Diagnose Services ist da eine wesentlich einfachere, kostengünstigere Alternative. Dank unserer Cloud-Infrastruktur ermöglichen die SKF Remote Diagnose Services es jedem beliebigen Unternehmen mit Internet-Zugang, hochwertige PdM-Programme zu implementieren oder die Kosten für aktuelle Programme zu senken. Mit der bewährten Anlagendiagnose-Software und Hardware von SKF und unseren profunden Analyse-, Diagnose- und Prognosekenntnissen können Sie schneller und besser informiert Entscheidungen zum Zustand Ihrer kritischen Maschinen fällen. Indem wir Ihnen den Zugriff auf das SKF Fachwissen und den ununterbrochenen Zugang zu Ihren Maschinenzustandsdaten ermöglichen, bieten Ihnen SKF Remote Diagnose Services folgendes:

  • Erhöhte Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit Ihres Maschinenparks
  • Geringere Betriebs- und Instandhaltungskosten
  • Weniger finanzielle und IT-Investitionen

Vereinfachen Sie Ihr Zustandsüberwachungsprogramm mit Cloud-basierter Software

Mit SKF @ptitude Connect bieten sich Ihnen alle Vorteile der zustandsabhängigen Instandhaltung – ohne Zusatzkosten. SKF @ptitude Connect ist eine sog. Software-as-a-Service (SaaS) Lösung, die in Form eines Abonnements relativ niedrige jährliche Kosten verursacht. Mit dieser Lösung kann jedes Unternehmen mit Internetanschluss über die SKF Cloud die Betriebsdaten seiner Maschinen abrufen und analysieren. SKF @ptitude Connect arbeitet mit tragbaren und fest installierten SKF Zustandsüberwachungsgeräten zusammen und ermöglicht Ihnen die Umsetzung eigener CBM- oder PdM-Programme.
SKF logo