Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Thermografie

Ich sehe was, was Du nicht siehst

Reibung erzeugt Wärme – dieser physikalische Grundsatz gilt ganz besonders für Ihre Anlagen und Maschinen. Da diese Wärme- und Hitzeentwicklung oftmals Ursache für Verschleiß und Ausfälle ist, hat SKF den Thermografie-Service entwickelt.
Dieser stellt eine optimale Ergänzung zur Schwingungsmessung dar. Das Verfahren kann die für das menschliche Auge unsichtbaren Wärmeentwicklungen mittels einer Infrarotkamera erfassen, darstellen und interpretieren – ganz berührungslos. Das bedeutet, dass Verbrennungen, Explosionen und gefährliche Hitzequellen aufgedeckt werden können, ohne dass die Maschine angehalten oder aufgeschraubt werden muss. Unsere Experten können Ihnen so Vorort und schnell eine kostengünstige Prüfung durchführen und auf Basis der Analyse eine detaillierte Aussage über den Zustand machen.

SKF ist zertifiziert nach DIN EN 473, Infrarotthermografie in den Sektoren Elektrotechnik und Industrie.

weitere Informationen

SKF logo