Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Wälzlagertechnik 1

Seminarinhalt

Training image
Den Teilnehmern wird in leicht verständlicher Form ein wälzlagertechnisches Wissen vermittelt, indem man die verschiedenen Wälzlager-Bauarten beschreibt, deren typische Einsatzgebiete darstellt und über technische Besonderheiten, wie z. B. Lagerluft und Drehzahlgrenzen, Toleranzen, Passungen, Fest- und Loslager, Abdichtung, Bezeichnungen und Normen referiert. Außerdem werden die Themen Schmierung und Wälzlagerschäden angesprochen.


In einem auf den praktischen Umgang mit Wälzlagern zugeschnittenen Seminarteil lernen die Teilnehmer die verschiedenen Montageverfahren kennen.

Seminarziel

Das Seminar wendet sich an Werkstattpersonal bis zur Meisterebene und soll dazu beitragen, durch Verständnis des Wälzlagers eine möglichst hohe Gebrauchsdauer zu erzielen.

Anmerkung: Nach Vermittlung des Lehrstoffs wird zu jedem Thema eine Lernzielkontrolle durchgeführt.

Angesprochener Teilnehmerkreis

Monteure (Maschinenschlosser) und Meister aus Produktion, Instandhaltung und Kundendienst.

Seminardauer

3,5 Tage / 1. Tag, 13:00 Uhr bis 4. Tag, ca. 16:00 Uhr

Seminartermine

17. - 20. September 2018

08. - 11. Oktober 2018

05. - 08. November 2018

19. - 22. November 2018

10. - 13. Dezember 2018 

14. - 17. Januar 2019

25. - 28. Februar 2019

01. - 04. April 2019

13. - 16. Mai 2019

24. - 27. Juni 2019

01. - 04. Juli 2019

16. - 19. September 2019

07. - 10. Oktober 2019

04. - 07. November 2019

18. - 21. November 2019

09. - 12. Dezember 2019

Seminarpreis

2018:   1.758,00 Euro + MwSt. pro Teilnehmer, einschließlich Dokumentation, Mittagessen und Pausengetränke

2019:   1.850,00 Euro + MwSt. pro Teilnehmer, einschließlich Dokumentation, Mittagessen und Pausengetränke

Seminarort

SKF GmbH, Schweinfurt, Verwaltungsgebäude - 4. Obergeschoss
Karte


Vermerk

Zimmerreservierung wird von SKF organisiert, Übernachtungskosten werden separat ausgewiesen und mit dem Seminarpreis in Rechnung gestellt.
SKF logo