Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Präzisionswellenausrichtung, Lasersystem

WE240

Der Kurs beschäftigt sich mit dem Einsatz moderner Laserausrichtungssysteme sowie mit den Konzepten und Fertigkeiten, die für eine Präzisionsausrichtung beherrscht werden müssen. Die Teilnehmer lernen den Umgang mit dem verwendeten Lasersystem kennen und machen sich eingehend mit der Funktionsweise des Systems vertraut.

Der Kurs besteht zu einem erheblichen Teil aus Praxisübungen. Die Teilnehmer bringen ihre eigenen Messgeräte mit.

Kursziele

Die Teilnehmer lernen, wie zwei gekoppelte Maschinenwellen innerhalb festgelegter Toleranzen mit einem Laserausrichtungssystem ausgerichtet werden. Weiterhin erlernen die Teilnehmer die richtige Planung und Vorgehensweise bei der Grob- und der Feinausrichtung.

Empfohlen für:

  • Instandhaltungstechniker, Mitarbeiter des technischen Beratungsservices und Manager, die mit der Ausrichtung rotierender Maschinen befasst sind.
  • Alle Personen, die Maschinen ausrichten bzw. die schiefstellungsbedingte Maschinenausfälle erkennen, untersuchen und beheben müssen.
  • Alle Personen, die verantwortlich für die Leitung bzw. Koordination von Ausrichtungs- und Zuverlässigkeitsarbeiten sind.

Voraussetzungen

RMI-Onlinekurs
  • Grundlagen der Wellenausrichtung, WE140

Die Teilnehmer müssen mit folgenden Unterlagen vertraut sein (zu finden auf @ptitude Exchange):
  • Einführung in die Wellenausrichtung, Fixturlaser_01
  • Nutzen der Wellenausrichtung, Fixturlaser_02
SKF logo