Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Schwingungsanalyse 1

WI211

Eine Einführung in die Schwingungsanalyse im Rahmen eines Zustandsüberwachungsprogramms. Die Teilnehmer machen sich mit Zeitfunktionen, Spektralanalysen, Phasen- und Amplitudenmessverfahren und weiteren Zustandsdiagnosen vertraut.

Das Sensor-Grundwissen der Teilnehmer wird auf die Schwingungsanalyse angewendet. Der Dozent gibt einen Überblick über die anwendungsspezifischen Vor- und Nachteile ausgewählter Sensortypen.

Die Teilnehmer setzen sich mit typischen Maschinenstörungen und ihren Symptomen auseinander und erfahren, welche Analyseverfahren für bestimmte Störungen am besten geeignet sind. Die Teilnehmer lernen typische Störungen und Fehler sowie Beispiele aus der Schwingungsanalyse kennen.

Kursziele

Die Absolventen des Kurses sind in der Lage, geeignete Sensoren und Verfahren zur Diagnose typischer Maschinenstörungen auswählen. Die Teilnehmer können Schwingungssignaturen und Maschinenzustände anhand von Vibrationsdaten erkennen. Sie sind in der Lage, beschädigte Maschinenkomponenten zu identifizieren, sind mit typischen Maschinenstörungen vertraut und können entscheiden, ob der Maschinenbetrieb fortgesetzt werden kann bzw. ob und wann eine Reparatur durchgeführt werden muss.

Empfohlen für:

Werksmitarbeiter, die Grundkenntnisse analytischer Verfahren zur Ermittlung von Maschinenzuständen benötigen, um die zustandsabhängige Instandhaltung zu optimieren. Mögliche Teilnehmergruppen: Instandhaltungsinspektoren, Ingenieure für rotierende Maschinen, Koordinatoren für die zustandsabhängige Instandhaltung, Zuverlässigkeitsingenieure sowie leitende Mechaniker und Techniker.

Voraussetzungen

Sechs Monate Vollzeiterfahrung mit Zustandsüberwachungsprogrammen; Kenntnis von grundlegenden Sensor- und Überwachungsgeräten.
SKF logo