Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Reliability Centered Maintenance (RCM)

zur Entwicklung von Instandhaltungsstrategien und -plänen


Seminarinhalt

Zielsetzung dieses Seminars ist die praxisnahe Vermittlung von Wissen zur Entwicklung von bedarfsgerechten Instandhaltungsstrategien und -plänen mittels RCM. Dadurch wird der Teilnehmerkreis in die Lage versetzt, sich auf die Instandhaltungsaktivitäten zu konzentrieren, die bei ihm den größtmöglichen Nutzen generieren.

Im Einzelnen sind dies:
  • Einführung in die Methodik von RCM
  • Praxisgerechte Umsetzung von RCM
    • Auswahl relevanter Produktionsanlagen
    • Ableitung von Funktionen, Funktionsstörungen, Störungsursachen, mögliche Auswirkungen und Störungsfolgen
    • Ableitung von geeigneten Instandhaltungsmaßnahmen
  • Einsatz von IT-Werkzeugen zur praxisgerechten Umsetzung von RCM
  • Praktische Übungen zur Anwendung von RCM
 

Angesprochener Teilnehmerkreis

Betriebsingenieure, Verantwortliche im Bereich Instandhaltung, Instandhaltungsleiter
 

Nützliche Informationen

Seminardauer
1,5 Tage / 13:00 Uhr am 1. Tag bis ca. 16:00 Uhr am 2. Tag
Seminartermine 2014
KW 14 & KW 43 2014
(weitere Termine auf Anfrage)
Seminarpreis
 
750,00 Euro + MwSt. pro Teilnehmer, einschliesslich Dokumentation, Mittagessen und Pausengetränke
Seminarort

 
SKF GmbH, Schweinfurt,
Verwaltungsgebäude - 4. Obergeschoss
Karte
Vermerk
 
Zimmerreservierung wird von SKF organisiert, Übernachtungskosten werden separat ausgewiesen und mit dem Seminarpreis in Rechnung gestellt.
SKF logo