Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Wellenausrichten

Seminarinhalt

Den Teilnehmern wird zu Beginn die Notwendigkeit des Wellenausrichtens erklärt. Im Anschluss werden die Grundlagen des Wellenausrichtens mittels Messuhren und der entsprechenden Verfahren vermittelt. Darauf aufbauend erfolgt eine Einweisung in aktuelle Verfahren des Wellenausrichtens mittels moderner Lasermesssysteme.
  • Erläuterung möglicher Auswirkungen von Fehlausrichtungen
  • Wellenausrichten mittels Amerikanischer Methode, Doppelradialmethode u. Ä.
  • Ermittlung resultierender Ausrichtwerte mittels Matrix
  • Einweisung in moderne Wellenausrichtsysteme
  • Praktische Übungen
  • Bedeutung des Wellenausrichtens bei Gelenk- / Kardanwellen
  • Wellenausrichten bei offenen Antrieben (Riemen- und Kettenantrieben)
 

Seminarziel

Den Teilnehmern werden neben der Notwendigkeit des Wellenausrichtens auch das Wissen um die theoretischen Grundlagen und die Vorgehensweise der Wellenausrichtung mittels moderner Lasermesstechnik vermittelt.
 

Angesprochener Teilnehmerkreis

Betriebsingenieure, Techniker, Meister und Werkstattpersonal in Produktion, Instandhaltung und Kundendienst
 

Nützliche Informationen

Seminardauer
1 Tag / 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Seminartermine 2014
KW 43 2014
(weitere Termine auf Anfrage)
Seminartermine 2015KW 13 & KW 42 2014
(weitere Termine auf Anfrage)
Seminarpreis
 
610,00 Euro + MwSt. pro Teilnehmer, einschliesslich Dokumentation, Mittagessen und Pausengetränke
Seminarort

 
SKF GmbH, Schweinfurt,
Verwaltungsgebäude - 4. Obergeschoss
Karte
Vermerk
 
Zimmerreservierung wird von SKF organisiert, Übernachtungskosten werden separat ausgewiesen und mit dem Seminarpreis in Rechnung gestellt.
SKF logo