Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Schwingungsanalyse 2

(mit Teilnehmerzertifizierung nach ISO 18436)


Seminarinhalt (genormt)

  • Techniken der Schwingungsdiagnose
  • Sammeln von Messdaten
  • Signalverarbeitung
  • Zustandsüberwachung
  • Fehleranalyse
  • Abhilfemaßnahmen
  • Besonderheiten bei sehr verschiedenen Aggregaten
  • Aggregate prüfen und diagnostizieren
  • Messberichte
  • Schwingstärke feststellen
  • Referenznormen: wie für „Schwingungsanalyse 1“ plus ISO 1925, 1940-1, 5348, 7919-2 bis -5, 8528-9, 10816-2 bis -7, 13379, 18436-1, 13374-1, 281, 15 und 13381 (diese stehen während der Schulung zur Verfügung)
  • Prüfung der Teilnehmer für die persönliche Zertifizierung
 

Seminarziel

Die Teilnehmer werden in die Lage versetzt, durch Verständnis des Schwingungsphänomens und seiner messtechnischen Erfassung bei der Maschinendiagnose die Verfügbarkeit und die Qualität sowie die Betriebssicherheit zu steigern. Durch Kenntnisse der entsprechenden ISO-Normen sollen klare Instandhaltungsentscheidungen getroffen werden können. Sie erhalten die Möglichkeit, diese Fähigkeiten nach ISO 18436 zertifizieren zu lassen.
 

Angesprochener Teilnehmerkreis

Für Servicetechniker, die Schwingungsdaten analysieren.

Betriebsingenieure, Techniker, Meister und Werkstattpersonal in Produktion, Instandhaltung und Kundendienst
 

Nützliche Informationen

Seminardauer
5 Tage / Montag, 08:00 Uhr bis Freitag, 18:00 Uhr
Seminartermine 2014
08. - 12. September 2014
Seminartermine 201523. - 27. November 2015
Seminarpreis
 
2.500,00 Euro + MwSt. pro Teilnehmer, einschliesslich Dokumentation, Mittagessen und Pausengetränke
Prüfungsgebühren
ca. 300,00 Euro + MwSt. pro Teilnehmer
siehe separate Prüfungsbedingungen
Seminarort

 
SKF GmbH, Schweinfurt,
Verwaltungsgebäude - 4. Obergeschoss
Karte
Vermerk
 
Zimmerreservierung wird von SKF organisiert, Übernachtungskosten werden separat ausgewiesen und mit dem Seminarpreis in Rechnung gestellt.

Prüfungsbedingungen

SKF logo