Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Thermografie

Einsatz der Thermografie in der Diagnose von Industrieapplikationen


Seminarinhalt

  • Grundlagen der IR-Technik
  • Infrarotmesstechnik
  • Einsatz der Thermografie in der Zustandsüberwachung von Industrieapplikationen
  • Demonstrationen
  • Praktische Übungen

Anmerkung:

Falls eine eigene Kamera vorhanden ist, bitte zum Seminar mitbringen.
 

Seminarziel

Das Seminar macht die Teilnehmer mit der Thematik der Thermografie vertraut. Es zeigt den sinnvollen Einsatz der Thermografie bei der Diagnose von Maschinen oder Industrieanwendungen.
 

Angesprochener Teilnehmerkreis

Betriebsingenieure, Techniker, Meister und Werkstattpersonal in Produktion, Instandhaltung und Kundendienst
 

Nützliche Informationen

Seminardauer
1,5 Tage / 13:00 Uhr am 1. Tag bis ca. 16:00 Uhr am 2. Tag
Seminartermine 2014

10. - 11. November 2014

 

Seminartermine 2015

09. - 10. Februar 2015

02. - 03. November 2015

Seminarpreis
 
700,00 Euro + MwSt. pro Teilnehmer, einschliesslich Dokumentation, Mittagessen und Pausengetränke
Seminarort

 
SKF GmbH, Schweinfurt,
Verwaltungsgebäude - 4. Obergeschoss
Karte
Vermerk
 
Zimmerreservierung wird von SKF organisiert, Übernachtungskosten werden separat ausgewiesen und mit dem Seminarpreis in Rechnung gestellt.
SKF logo