Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Dichtungstechnik

Seminarinhalt

Die verschiedenen Bauformen von Radialwellendichtringen und deren typische Einsatzgebiete werden den Teilnehmern in leicht verständlicher Form beschrieben. Das Programm beinhaltet folgende Schwerpunkte:
  • Aufgaben und Funktionsweise von Dichtungen
  • Eigenschaften von abgedichteten Wälzlagern und Gehäuseabdichtungen
  • Standard-Radialwellendichtringe (DIN 3760)
  • Konstruktive Anforderungen an den Dichtungssitz und die Gegenlauffläche
  • Eigenschaften und Einsatzgrenzen verschiedener Dichtungsmaterialien
  • Einflussfaktoren auf den Dichtvorgang
  • Lagerung und Handhabung von Radialwellendichtringen
  • Schäden an Radialwellendichtringen und ihre Ursachen
  • Praktischer Umgang und Montageübung
Außerdem werden die Themen Wellenreparaturhülsen und die Vermeidung von Montagebeschädigungen angesprochen. In unserem Praxisübungsraum wird den Teilnehmern die fachgerechte Montage von Radialwellendichtringen und Wellenreparaturhülsen vorgeführt und mit Montageübungen unterstützt.
 

Seminarziel

Das Seminar wendet sich an Werkstattpersonal bis zur Meisterebene und soll dazu beitragen, dass diese durch grundlegendes Verständnis der Dichtungstechnik eine passende Dichtungsauswahl für ihre Anwendung treffen. Zudem können im praktischen Seminarteil erste Erfahrungen im Umgang mit Radialwellendichtringen gesammelt werden.

Anmerkung:
Nach Vermittlung des Lehrstoffes wird zu jedem Thema eine Lernzielkontrolle durchgeführt.
 

Angesprochener Teilnehmerkreis

Monteure (Maschinenschlosser) und Meister aus Produktion, Instandhaltung und Kundendienst
 

Nützliche Informationen

Seminardauer
1 Tag / Mittwoch, 8:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr
Seminartermine 2014

15. Oktober 2014


Seminarpreis
 
610,00 Euro + MwSt. pro Teilnehmer, einschliesslich Dokumentation, Mittagessen und Pausengetränke
Seminarort
 
 
SKF GmbH, Schweinfurt,
Verwaltungsgebäude - 4. Obergeschoss
Karte
Vermerk
 
Zimmerreservierung wird von SKF organisiert, Übernachtungskosten werden separat ausgewiesen  und mit dem Seminarpreis in Rechnung gestellt.
SKF logo