Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Anwendungsspezifisches Seminar im Hause des Kunden

Seminarinhalt

Den Teilnehmern wird in leicht verständlicher Form ein wälzlagertechnisches Grundwissen vermittelt. Verschiedene Wälzlager-Bauarten werden beschrieben, deren typische Einsatzgebiete dargestellt. Auf technische Besonderheiten, wie z. B. Lagerluft, Drehzahlgrenzen, Toleranzen, Passungen, Festund Loslager, Abdichtung, Bezeichnungen und Normen, wird detailliert eingegangen.

Am Montagestern werden praktische Übungen des Montage und Demontageverfahrens gezeigt.

In einem auf den praktischen Umgang mit Wälzlagern zugeschnittenen Seminarteil lernen die Teilnehmer die verschiedenen Montageverfahren kennen.
 

Seminarziel

Die Teilnehmer werden durch Vermitteln des Grundwissens zum Thema "Wälzlager" in die Lage versetzt, einfache Faktoren auszuschalten, welche die Gebrauchsdauer von Wälzlagern beeinflussen.
 

Anmerkung

Unser Schulungsteam stellt in Absprache mit Ihnen die Schulungsinhalte zusammen, die auf Ihre Anforderungen und Anwendungen zugeschnitten sind. Hierzu erhält der Besteller ein entsprechendes Formular.
 

Angesprochener Teilnehmerkreis

Monteure (Maschinenschlosser) und Meister aus Produktion, Instandhaltung und Kundendienst
 

Nützliche Informationen

Seminardauer
1 - 2 Tage, je nach Auswahl aus unserer Themenliste
Seminartermine
Termine auf Anfrage, Auswahl der Themen, siehe Themenliste
Seminarpreis
 
280,00 Euro + MwSt. pro Teilnehmer / Tag
(bei einer Teilnehmerzahl von mindestens 6 Personen)

250,00 Euro + MwSt. pro Teilnehmer / Tag
(bei einer Teilnehmerzahl von 7 - 10 Personen)

210,00 Euro + MwSt. pro Teilnehmer / Tag
(bei einer Teilnehmerzahl von 11 - 15 Personen)
Sonstiges
 
Mind. 6 Teilnehmer, max. 15 Teilnehmer, zzgl. Reisestunden, Fahrtkosten, tägl. Auslösung inkl. Übernachtung, oder tägl. Auslösung ohne Übernachtung

Themenliste für anwendungsspezifische Seminare im Hause des Kunden

SKF logo