Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Themenliste
für anwendungsspezifische Seminare im Hause des Kunden

Allgemeines Wälzlagerfachwissen

  • Wälzlagerarten
  • Loslager und Festlager
  • Wälzlagerbezeichnungen
  • Dichtungen am Wälzlager
  • Toleranzen und Passungen
  • Übungen mit dem Hauptkatalog
     

Montagetechnik (Theorie)

  • Aufbewahrung von Wälzlagern / Sauberkeit
  • Film „Montage- und Demontage von Wälzlagern“
  • Lager mit zylindrischer Bohrung
  • Lager mit kegeliger Bohrung auf kegeligem Zapfen
  • Lager mit kegeliger Bohrung auf Spannhülse / Abziehhülse
  • "Drive up" – das neue Montageverfahren
  • Das SKF Druckölverfahren
  • Ausrichten von Maschinen
     

Montagepraxis

  • Die verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten (Vorführung)
  • Montage- und Demontagevorführung an Modellen
  • Fragen, Diskussion zu den praktischen Übungen
     

Schmierung

  • Warum Öl oder Fett?
  • Auswahl des richtigen Schmierstoffes
  • Mineralische, natürliche oder synthetische Schmierstoffe
  • Nachschmierfristen / Ölwechselintervall
     

Wälzlagerschäden und ihre Ursachen

  • Laufbilder (Was kann ich daraus erkennen?)
  • Schadensbilder (Was war die Ursache?)
     

Vorbeugende Instandhaltung

  • Warum vorbeugende Instandhaltung?
  • Die verschiedenen Messmethoden
     
SKF logo