Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Wälzlagertechnik 1

Seminarinhalt

Den Teilnehmern wird in leicht verständlicher Form ein wälzlagertechnisches Wissen vermittelt, indem man die verschiedenen Wälzlager-Bauarten beschreibt, deren typische Einsatzgebiete darstellt und über technische Besonderheiten, wie z. B. Lagerluft und Drehzahlgrenzen, Toleranzen, Passungen, Fest- und Loslager, Abdichtung, Bezeichnungen und Normen, referiert. Außerdem werden die Themen Schmierung und Wälzlagerschäden angesprochen.

In einem auf den praktischen Umgang mit Wälzlagern zugeschnittenen Seminarteil lernen die Teilnehmer die verschiedenen Montageverfahren kennen.
 

Seminarziel

Das Seminar wendet sich an Werkstattpersonal bis zur Meisterebene und soll dazu beitragen, durch Verständnis des Wälzlagers eine möglichst hohe Gebrauchsdauer zu erzielen.

Anmerkung:
Nach Vermittlung des Lehrstoffes wird zu jedem Thema eine Lernzielkontrolle durchgeführt.
 

Angesprochener Teilnehmerkreis

Monteure (Maschinenschlosser) und Meister aus Produktion, Instandhaltung und Kundendienst
 

Nützliche Informationen

Seminardauer
3,5 Tage / Montag, 13:00 Uhr bis Donnerstag, ca. 16:00 Uhr
Seminartermine 2014



15. - 18. September 2014
06. - 09. Oktober 2014
03. - 06. November 2014
17. - 20. November 2014
01. - 04. Dezember 2014
Seminartermine 201512. - 15. Januar 2015
09. - 12. Feburar 2015
02. - 05. März 2015
27. - 30. April 2015
08. - 11. Juni 2015
29. Juni - 02. Juli 2015
07. - 10. September 2015
05. - 08. Oktober 2015
02. - 05. November 2015
01. - 04. Dezember 2015
14. - 17. Dezember 2015
Seminarpreis
 
1.758,00 Euro + MwSt. pro Teilnehmer, einschliesslich Dokumentation, Mittagessen und Pausengetränke
Seminarort

 
SKF GmbH, Schweinfurt,
Verwaltungsgebäude - 4. Obergeschoss
Karte
Vermerk
 
Zimmerreservierung wird von SKF organisiert, Übernachtungskosten werden separat ausgewiesen und mit dem Seminarpreis in Rechnung gestellt.
SKF logo