Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Maschinendiagnose 2

Seminarinhalt

  • Techniken der Schwingungsdiagnose
  • Einführung in die experimentelle Schwingungsanalyse
  • Analyse von Messdaten mittels SKF @ptitude Analyst
  • Sensoren prüfen mittels Shaker
  • Techniken zur Steigerung der Maschinenleistung (z. B. dynamischer Unwucht-Ausgleich)
 

Seminarziel

Das Seminar wendet sich an alle, die ihr Wissen in der Schwingungsmesstechnik und der Maschinendiagnose vertiefen wollen. Nach dem Seminar sind die Teilnehmer in der Lage, entsprechende Zustandssysteme in den verschiedenen Produktionsbereichen zur proaktiven Instandhaltung auszuwählen und anzuwenden.

Anmerkung:
Nach Vermittlung des Lehrstoffes wird eine Lernzielkontrolle durchgeführt.
 

Angesprochener Teilnehmerkreis

Ingenieure, Techniker, Meister und Werkstattpersonal in Produktion, Instandhaltung und Kundendienst
 

Teilnahme-Voraussetzungen

Erfolgreiche Teilnahme am Seminar "Maschinendiagnose 1" oder einem Seminar ähnlicher Art ist erforderlich.
 

Nützliche Informationen

Seminardauer
2,5 Tage / Montag, 13:00 Uhr bis Mittwoch, ca. 16:00 Uhr
Seminartermine 2015

09. - 11. März 2015

19. - 21. Oktober 2015

Seminarpreis
 
1.770,00 Euro + MwSt. pro Teilnehmer, einschliesslich Dokumentation, Mittagessen und Pausengetränke
Seminarort

 
SKF GmbH, Schweinfurt,
Verwaltungsgebäude - 4. Obergeschoss
Karte
Vermerk
 
Zimmerreservierung wird von SKF organisiert, Übernachtungskosten werden separat ausgewiesen und mit dem Seminarpreis in Rechnung gestellt.
SKF logo